Tapa pil./puls. S/B bl. brillo 11248982
EAN
4011334277101
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
2,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Ejecución del zócaloE10
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL1013
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Diámetro de abertura27,20 mm
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
-
EtiquetaSin portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información