SCHUKO con portaet. S/B antracita 41491606
EAN
4011334234197
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
16,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad41,60 mm
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos, Montaje de garra
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSCHUKO
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoSí
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Más descargas