TV+R+SAT+SAT, única 459410

EAN
4011334424673
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
27,84 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funcionamiento
    Adecuado para HDTV
Conectividad
  • Conector enchufable/terminales
    Alimentable para terminal F
  • Salidas
    con 2 salidas SAT independentes (conectores F) y 2 salidas IEC (macho/hembra)
  • Recepción / transmisión
    Para recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital
Tensión
  • Tensión
    Conductor de tensión continua
Frecuencia
  • Tecnología de banda ancha
    5…2400 MHz
Resistencia
  • Impedancia característica
    75 Ω
Atenuación
  • Atenuación de conexión a 2150 MHz
    2 dB
  • Atenuación de conexión a 860 MHz
    2 dB
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Metal
Instalación, montaje
  • Instalación
    Para sistemas de cableado comunitario y de banda ancha, Para instalaciones de televisión por satélite individuales e instalaciones repartidoras, Para instalaciones de interruptor múltiple
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • conexión
    Para la conexión simultánea de receptores de audio y de televisión así como para 2 receptores independientes de satélite
Configuración
  • Programas
    También para completar programas satélite adicionales en sistemas de canales de banda ancha
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Permeable a la CC
Normas
  • Normas generales
    EN 50083-2 y EN 60728-4
Seguridad
  • Apantallado
    (VHF/UHF) según EN 50083-2, clase B, (SAT) según EN 50083-2, clase A
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…55 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.