Tapa toma TV 4 sal. aluminio 14841404
Precio de venta
14,59 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
459410
TV+R+SAT+SAT, única
30,42 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 200 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteCoax
-
Número de conexiones4
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Dimensiones
-
Altura51,50 mm
-
Anchura51,50 mm
-
Profundidad8 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosK.x, S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 14841404
Tapa toma TV 4 sal. aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas