Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo 14842089
EAN
4011334370932
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
6,98 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
459410
TV+R+SAT+SAT, única
27,84 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeCoaxial
Dimensiones
-
Anchura58,10 mm
-
Altura58,10 mm
-
Profundidad9,90 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
Series relacionadasBerker R.1, Berker R.3, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas