The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • 148409
    EAN
    4011334204824
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • IP44 empo­t­rada
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Ver más

    Tapa toma TV 4 sal. bl. polar,brillo 148409

    Precio de venta
    5,94 €
    / uni. *
    5,94 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa toma TV 4 sal. bl. polar,brillo

    148409

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    459410
    459410
    TV+R+SAT+SAT, única
    30,42 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 200 productos disponibles

    Productos asociados

    • 10158962

      Marco 5E S1 rojo brillo

      44,63 €  / uni.*
    • 10113021

      Marco B.3, 1E, aluminio, marrón/blanco polar

      23,81 €  / uni.*
    • 10113016

      Marco B.3, 1E, aluminio, dorado/antracita

      23,81 €  / uni.*
    • 10113012

      Marco B.3, 1E, aluminio, rojo/antracita

      23,81 €  / uni.*
    • 10113004

      Marco B.3, 1E, aluminio/antracita

      16,58 €  / uni.*
    • 10113001

      Marco B.3, 1E, aluminio, marrón/antracita

      23,81 €  / uni.*
    • 10159949

      Marco 5E S1 antracita

      51,85 €  / uni.*
    • 10159939

      Marco 5E S1 aluminio

      15,88 €  / uni.*
    • 10159909

      Marco 5E S1 blanco polar, mate

      12,65 €  / uni.*
    • 10158989

      Marco 5E S1 blanco polar, brillo

      11,76 €  / uni.*
    • 10158982

      Marco 5E S1 blanco brillo

      11,76 €  / uni.*
    • 10156424

      Marco B.7, 5E, aluminio, mate

      99,67 €  / uni.*
    • 13137004

      Marco 1E, K.5 acero

      14,42 €  / uni.*
    • 13137003

      Marco 1E, K.5, aluminio

      14,42 €  / uni.*
    • 10223609

      Marco B.7, 2E H, acero inoxidable / blanco polar, mate

      115,88 €  / uni.*
    • 10233606

      Marco B.7, 3E H, acero inoxidable / antracita, mate

      193,75 €  / uni.*
    • 10233609

      Marco B.7, 3E H, acero inoxidable / blanco polar, mate

      193,75 €  / uni.*
    • 10156904

      Marco B.7, 5E, aluminio / antracita, mate

      213,19 €  / uni.*
    • 10156919

      Marco B.7, 5E, blanco polar, mate

      78,76 €  / uni.*
    • 10156914

      Marco B.7, 5E, aluminio / blanco polar, mate

      219,92 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Coax
    • Número de cone­xiones
      4
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      51,50 mm
    • Anchura
      51,50 mm
    • Profun­didad
      15 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x, S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 148409
    PDF
    Informe RoHS 148409
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 148409 | Hager España

      Imagen del producto 148409

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 148409 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 148409

      Tapa toma TV 4 sal. bl. polar,brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Declaración de conformidad International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE303212 - Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      Precio de venta
      30,39 €
      / uni. *
      30,39 €
      / uni. *
    • 2
      WDE3036 - Conmutador 10AX,250V
      WDE3036
      Conmutador 10AX, 250V
      Precio de venta
      6,36 €
      / uni. *
      6,36 €
      / uni. *
    • 3
      WDE3037 - Cruzamiento 10AX,250V
      WDE3037
      Cruzamiento 10AX, 250V
      Precio de venta
      13,22 €
      / uni. *
      13,22 €
      / uni. *
    • 4
      143104 - Tapa central transm. acero
      143104
      Tapa central transm. acero
      Precio de venta
      23,94 €
      / uni. *
      23,94 €
      / uni. *
    • 5
      14317003 - Tapa transmisión y control de dispositivo 18,8 mm., K.5, aluminio
      14317003
      Tapa transmisión y control de dispositivo 18, 8 mm., K.5, aluminio
      Precio de venta
      14,19 €
      / uni. *
      14,19 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U