Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpm 16961909

EAN
4011334273806
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
11,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Dimensiones
  • Portaetiqueta (ancho x alto)
    50.8 x 25.5 mm
  • Altura
    54.1 mm
  • Ancho
    55 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta grande
  • differentiationfeature2web
    Lente
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Para etiqueta con nombres, nota, etc. Altura del portaetiqueta diseñada para 2 cintas P-touch 12 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.