Tapa pil./puls S/B aluminio 11241404
EAN
4011334225768
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
13,36 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Dimensiones
-
Corte Ø27.2 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaPara los botones de pulsadores, lámparas LED, lámparas de neón y tapas, véase "Productos complementarios".
Documentos
Más descargas