![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma alta def. S/B aluminio 3315421404
EAN
4011334330523
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
211,66 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos19 polos
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
-
Conector enchufable/terminalesCon terminal doble HDMI tipo A, compatible con la tecnología HDMI (V 2.1)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje16.8 mm
Frecuencia
-
Rango de frecuencias (vertical)50…85 Hz
Pantalla
-
Resoluciónmáx. 1920 x 1080 px
Almacenamiento
-
Tasa de transmisiónmáx. 8.16 Gbit/s
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
-
Material/superficieContactos chapados en oro
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión, Para fijación atornillada
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaRecomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de un aparato digital para la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición como, por ejemplo, desde un receptor satélite, reproductor de DVD o BD hasta una pantalla LCD o de plasma. ; ¡Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable HDMI! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 3315421404
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315421404
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315421404
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315421404
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF267 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF176 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 3315421404
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 3315421404
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas