Marco B.7, 1E, aluminio, mate 10116424
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
También disponible en
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 81 productos disponibles -
Tapa para regulador de luz 15 productos disponibles -
Tapa para interruptor o pulsador 45 productos disponibles -
Tecla 74 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 4 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tapa para regulador de luz
- Tapa para interruptor o pulsador
- Tecla
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para tarjetero de hotel
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Toma de corriente
- Toma de corriente de ecualización de potencial
- Termostato de ambiente
- Elemento central de instalación clínica
- Pulsador
- Variador de luz
- Tapa para interruptor horario
- Altavoz
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Tapa ciega
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Interruptor rotativo
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
12038989Tapa toma TV 2 o 3 sal. S/B bpb
-
11811606Tapa prot. suc. doble S/B antracita
-
11811909Tapa prot. suc. doble S/B bpb
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
14078982Tapa toma telf./red S/B bl. brillo
-
14098982Tapa toma telf./red dob. S/B bb
-
10331404Tapa toma TAE S/B aluminio
-
10331909Tapa toma TAE S/B bl. polar, mate
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
11818982Tapa prot. suc. doble S/B bl.brillo
-
14271606Tapa MINI-COM antracita
-
14271909Tapa MINI-COM bl. polar, mate
-
14071606Tapa toma telf./red S/B antracita
-
14071909Tapa toma telf./red S/B bpm
-
14078989Tapa toma telf./red S/B bpb
-
14091909Tapa toma telf./red dob. S/B bpm
-
11371606Tapa reg. rot. S/B antracita
-
11378989Tapa reg. rot. S/B bl. polar, brillo
-
11378982Tapa reg. rot. S/B bl. brillo
-
11309949Tapa regulador rotativo S1 antracita
-
11309939Tapa regulador rotativo S1 aluminio
-
11309909Tapa regulador rotat. S1 bl. polar, mate
-
11308982Tapa regulador rotativo S1 bl. brillo
-
11371404Tapa reg. rot. S/B aluminio
-
11371929Tapa control vel. S/B bl.polar, mate
-
11371626Tapa control vel. S/B antracita
-
11371424Tapa control vel. S/B aluminio
-
11378929Tapa control vel.S/B bl.polar, brill
-
11378922Tapa control vel. S/B bl. brillo
-
11308989Tapa regulador rotat. S1 bl.polar, brillo
-
11371909Tapa reg. rot. S/B bl. polar, mate
-
15061909Tapa int./puls. llave S/B bpm
-
11501404Tecla int. rot. S/B aluminio
-
1081140400Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, aluminio
-
1081160600Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, antracita
-
1081190900Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, blanco pol m
-
1082190900Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en 3 pos., berker S/B, blanco pol m
-
1082898900Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en 3 pos., berker S/B, blanco pol b
-
1083190900Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas, berker S/B, blanco pol m
-
1083898900Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas, berker S/B, blanco pol b
-
15061404Tapa int./puls. llave S/B aluminio
-
15061606Tapa int./puls. llave S/B antracita
-
1080898200Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, blanco brillo
-
15068989Tapa int./puls. llave S/B bpb
-
1080140400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, aluminio
-
1080160600Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, antracita
-
1080190900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, blanco polar mate
-
1080898900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker S/B, blanco polar brillo
-
1081898200Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en pos. media, berker S/B, blanco brillo
-
1082898200Tapa c/cerr. int. llave pers., llave ext. en 3 pos., berker S/B, blanco brillo
-
1083898200Tapa c/cerradura para interruptor de llave persianas, berker S/B, blanco brillo
-
16961606Tecla 5 ind. y portaet. S/B antrac
-
16238989Tecla doble S/B bl. polar, brillo
-
16231909Tecla doble S/B bl. polar, mate
-
15711404Tecla doble con torn. S/B aluminio
-
15711606Tecla doble con torn. S/B antracita
-
15711909Tecla doble con torn. S/B bpm
-
16248982Tecla con 0 e ind. S/B bl. brillo
-
16221404Tecla con 0 S/B aluminio
-
16221606Tecla con 0 S/B antracita
-
16288982Tecla 5 ind./portaet. S/B bl.brillo
-
16961404Tecla 5 ind. y portaet. S/B alum
-
16251909Tecla doble pers. S/B bl.polar, mate
-
16961909Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpm
-
16968989Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpb
-
16658982Tecla mec. triple S/B bl. brillo
-
16281404Tecla 5 ind. y portaet. S/B alum
-
16281606Tecla 5 ind. y portaet. S/B antrac
-
16281909Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpm
-
16288989Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpb
-
16238982Tecla doble S/B bl. brillo
-
3315398982Toma USB/audio S/B bl. brillo
-
3315391909Toma USB/audio S/B bl. polar, mate
-
3315428982Toma alta def. S/B bl. brillo
-
3315438982Toma alta def. 90º S/B bl. brillo
-
3315428989Toma alta def. S/B bl. polar, brillo
-
3315421909Toma alta def. S/B bl. polar, mate
-
3315421606Toma alta def. S/B antracita
-
3315421404Toma alta def. S/B aluminio
-
3315438989Toma alta def.90º S/B bl.polar, bril
-
3315431909Toma alta def. 90º S/B bl.polar, mat
-
3315431606Toma alta def. 90º S/B antracita
-
3315431404Toma alta def. 90º S/B aluminio
-
3315408989Toma VGA S/B bl. polar, brillo
-
3315401909Toma VGA S/B bl. polar, mate
-
3315411404Toma VGA con torn. S/B aluminio
-
11098989Marco intermedio S/B bl.polar, brill
-
11091606Marco intermedio S/B antracita
-
11099089Anillo adaptador S/B bl.polar, brill
-
11091919Anillo adaptador S/B bl. polar, mate
-
11091414Anillo adaptador S/B aluminio
-
11091616Anillo adaptador S/B antracita
-
11098982Marco intermedio S/B bl. brillo
-
11099082Anillo adaptador S/B bl. brillo
-
11091404Marco intermedio S/B aluminio
-
11091909Marco intermedio S/B bl. polar, mate
-
48158989 -
48151909 -
48151606 -
48151404 -
48148989Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco polar brillo
-
48148982Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco brillo
-
48141909Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco polar mate
-
48141606Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, antracita
-
48141404Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, aluminio
-
7341238989Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo
-
48158982 -
41498982SCHUKO con portaet. S/B bl. brillo
-
41101909Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco polar, mate
-
41491404SCHUKO con portaet. S/B aluminio
-
41491909SCHUKO c/portaet. S/B bl.polar, mate
-
41498989SCHUKO portaet. S/B bl.polar, brillo
-
41098982Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco, brillo
-
41098989Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, blanco polar, brillo
-
41091404Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, aluminio, mate
-
41091606Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, antracita, mate
-
20261404Term. con conm. S/B aluminio
-
20261606Term. con conm. S/B antracita
-
20261909Term. con conm. S/B bl. polar, mate
-
20268989Term. con conm. S/B bl.polar, brillo
-
20301404Termostato S/B aluminio
-
20301606Termostato S/B antracita
-
20301909Termostato S/B bl. polar, mate
-
20341909Termostato s. rad. S/B bl.polar, mat
-
20341606Termostato s. rad. S/B antracita
-
20341404Termostato s. rad. S/B aluminio
-
20348989Termost. s/rad. S/B bl.polar, brillo
-
20348982Termostato s. rad. S/B bl. brillo
-
20308982Termostato S/B bl. brillo
-
20308989Termostato S/B bl. polar, brillo
-
16408999Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco polar brillo
-
16408992Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco brillo
-
16409909Tarjetero hotel electrónico, S/B, blanco polar mate
-
16409906Tarjetero hotel electrónico, S/B, antracita
-
16408984Tarjetero hotel electrónico, S/B, aluminio
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
16748989Tapa con puls. S/B bl. polar, brillo
-
16748982Tapa con puls. S/B bl. brillo
-
16328982Tapa mando rot. 15' S/B bl. brillo
-
16338982Tapa mando rot. 120' S/B bl. brillo
-
16741909Tapa con puls. S/B bl. polar, mate
-
16741606Tapa con puls. S/B antracita
-
16741404Tapa con puls. S/B aluminio
-
16328989Tapa mando rot. 15' S/B bpb
-
16321909Tapa mando rot. 15' S/B bpm
-
16321606Tapa mando rot. 15' S/B antracita
-
16321404Tapa mando rot. 15' S/B aluminio
-
16338989Tapa mando rot. 120' S/B bpb
-
16331909Tapa mando rot. 120' S/B bpm
-
16331606Tapa mando rot. 120' S/B antracita
-
16331404Tapa mando rot. 120' S/B aluminio
-
11248982Tapa pil./puls. S/B bl. brillo
-
11248989Tapa pil./puls. S/B bl.polar, brillo
-
11241909Tapa pil./puls. S/B bl. polar, mate
-
11241606Tapa pil./puls. S/B antracita
-
11241404Tapa pil./puls S/B aluminio
-
11988982Tapa lámp. E14 S/B bl. brillo
-
11988989Tapa lámp. E14 S/B bl. polar, brillo
-
11981909Tapa lámp. E14 S/B bl. polar, mate
-
11981606Tapa lámp. E14 S/B antracita
-
11981404Tapa lámp. E14 S/B aluminio
-
10091616Tapa ciega atorn. S/B antracita
-
10091414Tapa ciega atorn. S/B aluminio
-
10098912Tapa ciega atorn. S/B bl. brillo
-
10098982Tapa ciega s/garras S/B bl. brillo
-
6710098982Tapa ciega con garras S/B bl.brillo
-
10091909Tapa ciega s/g S/B bl. polar, mate
-
10091606Tapa ciega s/g S/B antracita
-
10091404Tapa ciega sin garras S/B aluminio
-
10098919Tapa cieg/atorn. S/B bl.polar, brill
-
6710091909Tapa ciega con garras S/B bpm
-
6710091606Tapa ciega con garras S/B antracita
-
6710091404Tapa ciega con garras S/B aluminio
-
10098989Tapa ciega s/g S/B bl. polar, brillo
-
10091919Tapa ciega atorn. S/B bl.polar, mate
-
6710098989Tapa ciega con garras S/B bpb
-
17191912Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, rojo mate
-
17198912Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, rojo brillo
-
17191404Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, aluminio
-
17198982Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, bl brillo
-
17198989Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, bp brillo
-
17191606Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, antracita
-
17191909Tapa SCHUKO, S/B, prot inf, bp mate
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de elementos1
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAluminio, Plástico, Termoplástico
-
TratamientoLacado
-
Altura90 mm
-
Anchura95 mm
-
Profundidad9,60 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10116424
Marco B.7, 1E, aluminio, mate
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10146904Marco B.7, 4E, aluminio / antracita, matePrecio de venta156,42 €/ uni. *156,42 €/ uni. * -
2
10243606Marco B.7, 4E H, acero inoxidable / antracita, matePrecio de venta265,02 €/ uni. *265,02 €/ uni. * -
3
10143609Marco B.7, 4E V, acero inoxidable / blanco polar, matePrecio de venta265,02 €/ uni. *265,02 €/ uni. * -
4
10136414Marco 3 el. B7 cristal aluminioPrecio de venta105,01 €/ uni. *105,01 €/ uni. * -
5
10153609Marco B.7, 5E V, acero inoxidable / blanco polar, matePrecio de venta277,10 €/ uni. *277,10 €/ uni. *