The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • 14121606
    EAN
    4011334226956
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Ver más

    Tapa con. red. XLR serie D antracita 14121606

    Precio de venta
    16,20 €
    / uni. *
    16,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa con. red. XLR serie D antracita

    14121606

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    11091606
    11091606
    Marco intermedio S/B antracita
    4,07 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11096086
    11096086
    Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, antracita
    6,76 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 198 productos disponibles

    Productos asociados

    • 10158962

      Marco 5E S1 rojo brillo

      44,63 €  / uni.*
    • 10113021

      Marco B.3, 1E, aluminio, marrón/blanco polar

      23,81 €  / uni.*
    • 10113016

      Marco B.3, 1E, aluminio, dorado/antracita

      23,81 €  / uni.*
    • 10113012

      Marco B.3, 1E, aluminio, rojo/antracita

      23,81 €  / uni.*
    • 10113004

      Marco B.3, 1E, aluminio/antracita

      16,58 €  / uni.*
    • 10113001

      Marco B.3, 1E, aluminio, marrón/antracita

      23,81 €  / uni.*
    • 10159949

      Marco 5E S1 antracita

      51,85 €  / uni.*
    • 10159939

      Marco 5E S1 aluminio

      15,88 €  / uni.*
    • 10159909

      Marco 5E S1 blanco polar, mate

      12,65 €  / uni.*
    • 10158989

      Marco 5E S1 blanco polar, brillo

      11,76 €  / uni.*
    • 10158982

      Marco 5E S1 blanco brillo

      11,76 €  / uni.*
    • 10156424

      Marco B.7, 5E, aluminio, mate

      99,67 €  / uni.*
    • 13137004

      Marco 1E, K.5 acero

      14,42 €  / uni.*
    • 13137003

      Marco 1E, K.5, aluminio

      14,42 €  / uni.*
    • 10223609

      Marco B.7, 2E H, acero inoxidable / blanco polar, mate

      115,88 €  / uni.*
    • 10233606

      Marco B.7, 3E H, acero inoxidable / antracita, mate

      193,75 €  / uni.*
    • 10233609

      Marco B.7, 3E H, acero inoxidable / blanco polar, mate

      193,75 €  / uni.*
    • 10156904

      Marco B.7, 5E, aluminio / antracita, mate

      213,19 €  / uni.*
    • 10156919

      Marco B.7, 5E, blanco polar, mate

      78,76 €  / uni.*
    • 10156914

      Marco B.7, 5E, aluminio / blanco polar, mate

      219,92 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      XLR
    • Número de cone­xiones
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      10 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x, S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager RoHS report 14121606
    PDF
    REACH declaration 14121606
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 14121606 | Hager España

      Imagen del producto 14121606

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 14121606 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 14121606

      Tapa con. red. XLR serie D antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDF4592 - TV+R, única
      WDF4592
      TV+R, única
      Precio de venta
      23,28 €
      / uni. *
      23,28 €
      / uni. *
    • 2
      6810331606 - Tapa toma USB de carga, S/B, antracita
      6810331606
      Tapa toma USB de carga, S/B, antracita
      Precio de venta
      8,17 €
      / uni. *
      8,17 €
      / uni. *
    • 3
      149209 - Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar,brill
      149209
      Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
      Precio de venta
      23,66 €
      / uni. *
      23,66 €
      / uni. *
    • 4
      14311606 - Tapa central transm. antracita
      14311606
      Tapa central transm. antracita
      Precio de venta
      17,24 €
      / uni. *
      17,24 €
      / uni. *
    • 5
      14311404 - Tapa central transm. S/B aluminio
      14311404
      Tapa central transm. S/B aluminio
      Precio de venta
      21,73 €
      / uni. *
      21,73 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U