Tapa toma telf./red bl. polar,brillo 146809
Precio de venta
4,35 €
/ uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WDF41073
Toma de enchufe UAE 8 polos, cat.3
13,31 €/ uni.
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 201 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteUAE/IAE (ISDN)
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura51,50 mm
-
Anchura51,50 mm
-
Profundidad16,60 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosK.x, S.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagen del producto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha de datos de producto 146809
Tapa toma telf./red bl. polar,brillo
PDF -
Documento técnico
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
MarketingServiceBrochure
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Hager Tip
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas