Tapa 3xCinch S/B bl. polar,brillo 14998989
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
11098989
Marco intermedio S/B bl.polar, brill
2,80 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 186 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteCoax
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura55,50 mm
-
Anchura55,50 mm
-
Profundidad14,20 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosS.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 14998989
Tapa 3xCinch S/B bl. polar,brillo
PDF
Más descargas