- Mecanismos Berker Q.3
- Control de iluminación - berker S.1
- Control de persiana - berker S.1
- Control de iluminación - berker B.3
- Control de persiana - berker B.3
- Control de iluminación - berker B.7
- Control de persiana - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Control de persiana - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Control de persiana - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Control de persiana - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de persiana - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Control de persiana - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Control de persiana - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Control de persiana - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Control de persiana - berker R.8
- Ver más
Pulsador en serie de grupo, 4 contactos NA WDE503404
Precio de venta
23,10 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (8)Accesorios Opcionales
-
Mecanismo de iluminación para la instalación de los interruptores domésticos 10 productos disponibles -
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 496 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente de contacto momentáneo10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla doble
-
Número de polos1
Materiales
-
ColourGris
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad41,60 mm
-
Profundidad del montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Controles e indicadores
-
Piloto luminosoSin
-
Número de teclas2
-
Tipo de pulsadorPulsador de grupo
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Con soporte para montaje con garrasSí
Conexión
-
Tipo de portalámparasSin casquillo de lámpara
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Sistemas con productos relacionadosA.8, Berker S.x/B.x, C.8, K.x, Q.x, R.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE503404
Pulsador en serie de grupo, 4 contactos NA
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Más descargas