The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker B.3
    • Productos comple­men­ta­rios - berker B.3
    • 10091404
    EAN
    4011334219484
    Cantidad
    20 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker B.3
    • Productos comple­men­ta­rios - berker B.7
    • Ver más

    Tapa ciega sin garras S/B aluminio 10091404

    Precio de venta
    20,71 €
    / uni. *
    20,71 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa ciega sin garras S/B aluminio

    10091404

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Código RAL
      Similar a RAL 9006
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      11,60 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje de garra, Cone­xión con torni­llos
    • Con soporte para montaje con garras
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico con pieza central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10091404
    PDF
    Informe RoHS 10091404
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 10091404 | Hager España

      Imagen del producto 10091404

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 10091404 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 10091404

      Tapa ciega sin garras S/B aluminio

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11988989 - Tapa lámp. E14 S/B bl. polar,brillo
      11988989
      Tapa lámp. E14 S/B bl. polar, brillo
      Precio de venta
      5,50 €
      / uni. *
      5,50 €
      / uni. *
    • 2
      11099082 - Anillo adaptador S/B bl. brillo
      11099082
      Anillo adaptador S/B bl. brillo
      Precio de venta
      2,68 €
      / uni. *
      2,68 €
      / uni. *
    • 3
      11981909 - Tapa lámp. E14 S/B bl. polar,mate
      11981909
      Tapa lámp. E14 S/B bl. polar, mate
      Precio de venta
      8,80 €
      / uni. *
      8,80 €
      / uni. *
    • 4
      6710098982 - Tapa ciega con garras S/B bl.brillo
      6710098982
      Tapa ciega con garras S/B bl.brillo
      Precio de venta
      12,37 €
      / uni. *
      12,37 €
      / uni. *
    • 5
      147404 - Tapa toma 6 polos acero
      147404
      Tapa toma 6 polos acero
      Precio de venta
      30,04 €
      / uni. *
      30,04 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U