Marco 5 el. B7 cristal bl. polar 10156909
EAN
4011334253280
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
170,85 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.6 mm
-
Altura95 mm
-
Ancho374 mm
Capacidad
-
Número de posiciones5
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio blanco polar/blanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
-
Material/superficieDe vidrio templado
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10156909
PDF396 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10156909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10156909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas