Toma VGA S/B bl. polar,brillo 3315408989
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 5 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 163 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tipo de conector/toma de corrienteVGA
-
Número de conexiones1
-
Vídeo de frecuencia160 MHz
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad23,50 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar14 mm
-
Profundidad del montaje12 mm
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
ApantalladoSí
-
Con protección contra el polvoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Sistemas con productos relacionadosS.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 3315408989
Toma VGA S/B bl. polar,brillo
PDF -
Manual de instalación
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB