The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • berker S.1
  • Tomas de corriente - berker S.1
  • 48148982
  • Series de meca­nismos

Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco brillo 48148982

EAN
4011334543466
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
94,09 €
/ uni. *
94,09 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Disponible próximamente

Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, blanco brillo

48148982

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos

Características técnicas

  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker S.x/B.x
Equipo
  • Con tapa abatible
    No
Cubierta, puerta
  • Tipo de tapa
    Sin tapa
Seguridad
  • Con protec­ción de contacto mejorada
    Sí
  • Índice de protec­ción IP
    IP20

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-01-08
PDF
1,06 MB
RoHS report 48148982
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 48148982 | Hager España

    Imagen del producto 48148982

  • Manual

    Imagen Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager España

    Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

    PDF
    3,31 MB
    Imagen Manual en-GB 2024-09-16 | Hager España

    Manual en-GB 2024-09-16

    PDF
    2,87 MB
    Imagen Manual es-ES 2024-09-16 | Hager España

    Manual es-ES 2024-09-16

    PDF
    2,88 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-05-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-05-20

    PDF
    257,74 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    48601606 - Tapa, USB C, berker S/B, ant
    48601606
    Tapa, USB C, berker S/B, ant
    Precio de venta
    6,00 €
    / uni. *
    6,00 €
    / uni. *
  • 2
    48608989 - Tapa, USB C, berker S/B, bp brillo
    48608989
    Tapa, USB C, berker S/B, bp brillo
    Precio de venta
    4,90 €
    / uni. *
    4,90 €
    / uni. *
  • 3
    48604020 - USB PD 65W, Q/K
    48604020
    USB PD 65W, Q/K
    Precio de venta
    56,00 €
    / uni. *
    56,00 €
    / uni. *
  • 4
    48604010 - USB PD 65W, S/B<br/>
    48604010
    USB PD 65W, S/B
    Precio de venta
    56,00 €
    / uni. *
    56,00 €
    / uni. *
  • 5
    48601909 - Tapa, USB C, berker S/B, bp mate
    48601909
    Tapa, USB C, berker S/B, bp mate
    Precio de venta
    4,90 €
    / uni. *
    4,90 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U