The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tomas de corriente - berker S.1
    • 48141404
    EAN
    4011334543183
    Cantidad
    1 uni.
    • Tomas de corriente - berker S.1
    • Tomas de corriente - berker B.3
    • Tomas de corriente - berker B.7
    • Ver más

    Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, aluminio 48141404

    Precio de venta
    105,39 €
    / uni. *
    105,39 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, aluminio

    48141404

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      A+C
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48141404
    PDF
    Informe RoHS 48141404
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 48141404 | Hager España

      Imagen del producto 48141404

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 48141404 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 48141404

      Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, S.x/B.x, aluminio

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager España

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Imagen Manual en-GB 2024-09-16 | Hager España

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Imagen Manual es-ES 2024-09-16 | Hager España

      Manual es-ES 2024-09-16

      PDF
      2,88 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de rendimiento

      Imagen Declaración de rendimiento en-GB 2026-03-04 | Hager España

      Declaración de rendimiento en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      48151909 - Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, bla
      48151909
      Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, bla
      Precio de venta
      107,64 €
      / uni. *
      107,64 €
      / uni. *
    • 2
      41091404 - Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, aluminio, mate
      41091404
      Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, aluminio, mate
      Precio de venta
      109,93 €
      / uni. *
      109,93 €
      / uni. *
    • 3
      41498982 - SCHUKO con portaet. S/B bl. brillo
      41498982
      SCHUKO con portaet. S/B bl. brillo
      Precio de venta
      15,03 €
      / uni. *
      15,03 €
      / uni. *
    • 4
      48151606 - Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, ant
      48151606
      Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, ant
      Precio de venta
      110,84 €
      / uni. *
      110,84 €
      / uni. *
    • 5
      48158989 - Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, bla
      48158989
      Toma SCHUKO/USB C+C 20W PD, S.x/B.x, bla
      Precio de venta
      107,64 €
      / uni. *
      107,64 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U