![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa pil./puls. S/B bl. polar,mate 11241909
EAN
4011334221142
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
7,69 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Dimensiones
-
Corte Ø27.2 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaPara los botones de pulsadores, lámparas LED, lámparas de neón y tapas, véase "Productos complementarios".
Documentos
Más descargas