SCHUKO con portaet. S/B aluminio 41491404

EAN
4011334234180
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
21,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según DIN 49440
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
  • Corriente nominal
    16 A
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60884-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0620-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales atornillados
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
  • differentiationfeature2web
    Protección elevada contra el contacto accidental
  • differentiationfeature3web
    Terminales atornillados
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.