- Control de iluminación - berker S.1
- IP44 empotrada
- Control de iluminación - berker B.3
- Control de iluminación - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Ver más
Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V WDE633023
Precio de venta
32,35 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (9)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 448 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación16 AX (200W LED (SBL))
-
Corriente nominal asignada16 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión asignada400 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7035
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Conexión con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas3
Dimensiones
-
Profundidad del montaje32 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
Texto
-
Tipo de montajeConectores con/sin tornillos
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
IluminaciónIluminable mediante lámpara de neón, incandescente o unidad LED con borne N
-
PulsadorNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE633023
Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Más descargas