The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • WDF4715N
    EAN
    3250610095195
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.8
    • Ver más

    Soporte 2 tomas modular jack marrón WDF4715N

    Precio de venta
    13,12 €
    / uni. *
    13,12 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Soporte 2 tomas modular jack marrón

    WDF4715N

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (12)
    Previous
    Previous
    11818982
    11818982
    Tapa prot. suc. doble S/B bl.brillo
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11811606
    11811606
    Tapa prot. suc. doble S/B antracita
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11811404
    11811404
    Tapa prot. suc. doble S/B aluminio
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11816086
    11816086
    Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, Q.x, ant
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11827009
    11827009
    Tapa prot. suc. doble K.x bpb
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11827006
    11827006
    Tapa prot. suc. doble K.x antracita
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • 11818982

      Tapa prot. suc. doble S/B bl.brillo

      0,00 €  / *
    • 11811606

      Tapa prot. suc. doble S/B antracita

      0,00 €  / *
    • 11811404

      Tapa prot. suc. doble S/B aluminio

      0,00 €  / *
    • 11816086

      Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, Q.x, ant

      0,00 €  / *
    • 11827009

      Tapa prot. suc. doble K.x bpb

      0,00 €  / *
    • 11827006

      Tapa prot. suc. doble K.x antracita

      0,00 €  / *
    • 11827003

      Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, K.5, aluminio

      0,00 €  / *
    • 11827004

      Tapa prot. suc. doble K.x acero

      0,00 €  / *
    • 11811909

      Tapa prot. suc. doble S/B bpb

      0,00 €  / *
    • 11816084

      Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, doble, Q.x, aluminio

      0,00 €  / *
    • 11816089

      Tapa prot. suc. doble Q.x bl. polar

      0,00 €  / *
    • 11818989

      Tapa prot. suc. doble S/B bpb

      0,00 €  / *

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma modular
    • Número de cone­xiones
      2
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      25 mm
    • Dimen­siones de la aber­tura (ancho x alto)
      14,9 x 19,5
    Mate­riales
    • Colour
      Marrón
    • Código RAL
      8017
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Equipo
    • Número de salidas
      2

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDF4715N
    PDF
    Informe RoHS WDF4715N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDF4715N | Hager España

      Imagen del producto WDF4715N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDF4715N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDF4715N

      Soporte 2 tomas modular jack marrón

      PDF
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16

      PDF
      347,76 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      6810331606 - Tapa toma USB de carga, S/B, antracita
      6810331606
      Tapa toma USB de carga, S/B, antracita
    • 2
      3315428982 - Toma alta def. S/B bl. brillo
      3315428982
      Toma alta def. S/B bl. brillo
    • 3
      14121404 - Tapa con. red. XLR serie D aluminio
      14121404
      Tapa con. red. XLR serie D aluminio
    • 4
      3315401909 - Toma VGA S/B bl. polar,mate
      3315401909
      Toma VGA S/B bl. polar, mate
    • 5
      14831404 - Tapa toma TV 4 sal. tornillo aluminio
      14831404
      Tapa toma TV 4 sal. tornillo aluminio

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U