Tapa prot. suc. doble S/B aluminio 11811404
EAN
4011334221227
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
24,01 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
454105
Soporte 2 tomas modular jack blanco
12,49 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Dimensiones
-
Anchura55 mm
-
Altura55 mm
-
Profundidad14 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaCon portaetiqueta
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas