Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, doble, Q.x, aluminio 11816084
EAN
4011334443032
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
18,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Dimensiones
-
Anchura59 mm
-
Altura59 mm
-
Profundidad14 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaCon portaetiqueta
-
Series relacionadasBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas