Tapa prot. suc. doble K.x bpb 11827009
EAN
4011334268772
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
16,38 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Dimensiones
-
Anchura70,50 mm
-
Altura55,50 mm
-
Profundidad14 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaCon portaetiqueta
-
Series relacionadasBerker K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas