Marco 5EV K.1 bl. polar,brillo 13537009
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 60 productos disponibles -
Tecla 47 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 6 productos disponibles -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 6 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 4 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tecla
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para regulador de luz
- Termostato de ambiente
- Tapa para interruptor horario
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Tapa para interruptor o pulsador
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Tapa para tarjetero de hotel
- Elemento central de instalación clínica
- Variador de luz
- Toma de corriente
- Accesorios para mecanismos
- Tapa ciega
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Altavoz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Pulsador
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
48607009Tapa, USB C, berker K.x, bp
-
11707009Tapa prot. suc. K.x bl. polar, brillo
-
146801Tapa toma telf./red marrón
-
14121404Tapa con. red. XLR serie D aluminio
-
14121606Tapa con. red. XLR serie D antracita
-
141209Tapa con. red. XLR serieD bl.polar, brill
-
141202Tapa con. red. XLR serie D bl. brillo
-
12017016Tapa toma TV 2 o 3 sal. K.x antracita
-
12017019Tapa toma TV 2 o 3 sal. K.x bpb
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
14271606Tapa MINI-COM antracita
-
14271909Tapa MINI-COM bl. polar, mate
-
16617109Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
14057009Tecla K.x bl. polar, brillo
-
14967009Tecla 5 ind. y portaet. K.x bpb
-
14057004Tecla K.x acero
-
14057003Tecla, K.5, aluminio
-
14057006Tecla K.x antracita
-
14257104Tecla con 0 K.x acero
-
14257103Tecla con "0", K.5, aluminio
-
16517309Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
16517209Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
16517109Tecla relieve K.x bl. polar, brillo
-
14377006Tecla doble con ind. K.x antracita
-
14157104Tecla 5 ind. y portaet. K.x acero
-
14157103Tecla con 5 indicadores luminosos y portaetiquetas, K.5, aluminio
-
14157106Tecla 5 ind. y portaet. K.x antracita
-
14157109Tecla 5 ind. y portaet. K.x bpb
-
14657004Tecla mec. triple K.x acero
-
14657006Tecla mec. triple K.x antracita
-
14657009Tecla mec. triple K.x bl. polar, brillo
-
14377004Tecla doble con ind. K.x acero
-
16347109Tapa mando rot. 15' K.x bl.polar, brill
-
16347106Tapa mando rot. 15' K.x antracita
-
16347103Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, K.5, aluminio
-
16347104Tapa mando rot. 15' K.x acero
-
16357109Tapa mando rot.120' K.x bl.polar, brill
-
16357106Tapa mando rot. 120' K.x antracita
-
16357103Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 120 min, K.5, aluminio
-
16357104Tapa mando rot. 120' K.x acero
-
1079720300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, aluminio
-
11477006Tapa int./puls. tirador K.x antracita
-
15057004Tapa int./puls. llave K.x acero
-
15057003Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, sin impresión, K.5, alu
-
15057006Tapa int./puls. llave K.x antracita
-
15057009Tapa int./puls. llave K.x bpb
-
1079730400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, acero
-
1079730300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, alu
-
1079730600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, ant
-
1079730900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
-
1079720400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, acero
-
1077710900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, blanco polar
-
1079720600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, antracita
-
1079720900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en 3 pos, berker K.x, blanco polar
-
1079710400Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, acero
-
1079710300Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, aluminio
-
1079710600Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, ant
-
1079710900Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
-
1077710400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, acero
-
1077710300Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker K.x, aluminio
-
41097009Toma SCHUKO con LED de orientación, K.1, blanco polar, brillo
-
41097006Toma SCHUKO con LED de orientación, K.1, antracita
-
47387009SCHUKO con portaet. K.x bl.polar, brill
-
47387006SCHUKO con portaet. K.x antracita
-
41107009Toma SCHUKO con indicador y portaetiquetas, K.1, blanco polar, brillo
-
48147003Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, aluminio
-
48147004Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, acero inoxidable
-
48147006Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, antracita
-
48147009Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, blanco polar
-
48157003 -
48157004 -
48157006 -
48157009
-
17197015Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, rojo
-
17207203Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, aluminio
-
17207204Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, acero
-
17207206Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, antracita
-
17197003Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, aluminio
-
17197004Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, acero
-
17197006Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, antracita
-
17197009Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, blanco polar
-
17207209Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, blanco polar
-
WDE5031Pulsador NA
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE5036Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
16417116Tarjetero hotel electrónico, K.1, antracita
-
16417119Tarjetero hotel electrónico, K.1, bp
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
Características técnicas
-
Número de elementos5
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura364,50 mm
-
Anchura87 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 13537009
Marco 5EV K.1 bl. polar,brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
13237006Marco 2EV K.1 antracitaPrecio de venta8,04 €/ uni. *8,04 €/ uni. * -
2
13937006Marco 5EH K.1 antracitaPrecio de venta27,74 €/ uni. *27,74 €/ uni. * -
3
10537006Caja mont. 3 el. H K.x antracitaPrecio de venta55,08 €/ uni. *55,08 €/ uni. * -
4
13837009Marco 4EH K.1 bl. polar, brilloPrecio de venta10,72 €/ uni. *10,72 €/ uni. * -
5
13737009Marco 3EH K.1 bl. polar, brilloPrecio de venta7,84 €/ uni. *7,84 €/ uni. *