Tapa mando rot. 15' K.x antracita 16347106
EAN
4011334297208
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
23,41 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
2040
Interruptor temp. II 15 min.
154,98 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 41 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Dimensiones
-
Altura56,10 mm
-
Anchura70,50 mm
-
Profundidad22 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 16347106
Tapa mando rot. 15' K.x antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Más descargas