- Tecnología de comunicación - berker S.1
- Tecnología de comunicación - berker B.3
- Tecnología de comunicación - berker B.7
- Tecnología de comunicación - berker Q.1
- Tecnología de comunicación - berker Q.3
- Tecnología de comunicación - berker Q.7
- Tecnología de comunicación - berker K.1
- Tecnología de comunicación - berker K.5
- Tecnología de comunicación - berker R.1
- Tecnología de comunicación - berker R.3
- Tecnología de comunicación - berker R.8
- Ver más
2 tomas altavoces estéreo HiFi WDF48001
Precio de venta
69,09 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (14)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma de altavoz
-
Número de conexiones2
-
Sección máxima del conductor10 - 10 mm²
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar0
-
Profundidad41,90 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad del montaje31 mm
Equipo
-
Con protección contra el polvoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
ApantalladoNo
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
ColourGris
-
Código RALSimilar a RAL 7035
-
Acabado de la superficieMate
-
TratamientoSin tratamiento
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - +35 °C
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra
Texto
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WDF48001
2 tomas altavoces estéreo HiFi
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Herramienta
Herramienta en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-20
PDF331,37 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21
PDF357,16 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25
PDF292,91 kB
Más descargas