The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • 11968989
    EAN
    4011334279105
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.3
    • Ver más

    Tapa toma alt. y con. mini S/B bpb 11968989

    Precio de venta
    6,85 €
    / uni. *
    6,85 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa toma alt. y con. mini S/B bpb

    11968989

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma de altavoz
    • Número de cone­xiones
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      55 mm
    • Anchura
      55 mm
    • Profun­didad
      16 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11968989
    PDF
    Informe RoHS 11968989
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11968989 | Hager España

      Imagen del producto 11968989

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11968989 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11968989

      Tapa toma alt. y con. mini S/B bpb

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      260419 - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      260419
      USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A
      Precio de venta
      92,30 €
      / uni. *
      92,30 €
      / uni. *
    • 2
      270415 - Cargador USB C+C, PD, 20W, negro
      270415
      Cargador USB C+C, PD, 20W, negro
      Precio de venta
      85,89 €
      / uni. *
      85,89 €
      / uni. *
    • 3
      270419 - Cargador USB C+C, PD, 20W, blanco polar
      270419
      Cargador USB C+C, PD, 20W, blanco polar
      Precio de venta
      85,89 €
      / uni. *
      85,89 €
      / uni. *
    • 4
      WDF4593 - TV+R+SAT, única
      WDF4593
      TV+R+SAT, única
      Precio de venta
      23,28 €
      / uni. *
      23,28 €
      / uni. *
    • 5
      WDF4592 - TV+R, única
      WDF4592
      TV+R, única
      Precio de venta
      23,28 €
      / uni. *
      23,28 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U