Interruptor persianas 10A,250V WDE303520
Precio de venta
18,51 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (11)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 148 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourGris
-
Código RAL7035
-
Acabado de la superficieMate
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Controles e indicadores
-
Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamasInterruptor de 1 polo
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente de conmutación10 A
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo conmutaciónCon enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
-
Tipo de conexiónCon bornes de conexión rápida
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
-
Series relacionadasA.8 Acero inoxidable, A.8 aluminio, A.8 Gafas, A.8 Termoplástico, B.3, C.8 Acero inoxidable, C.8 aluminio, C.8 Gafas, C.8 Termoplástico, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, S.1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE303520
Interruptor persianas 10A,250V
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Más descargas