Toma SCHUKO con LED de orientación, K.1, blanco polar, brillo 41097009
EAN
4011334365815
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
101,95 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 9 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad42 mm
-
Series relacionadasBerker K.1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos, Montaje de garra
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSCHUKO
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
IluminaciónUsos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
-
CableadoPosibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF217,42 kB
Más descargas