The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.1
    • Tomas de corriente - berker K.1
    • 48147006
    EAN
    4011334543428
    Cantidad
    1 uni.
    • Tomas de corriente - berker K.1
    • Tomas de corriente - berker K.5
    • Ver más

    Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, antracita 48147006

    Precio de venta
    104,66 €
    / uni. *
    104,66 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, antracita

    48147006

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      A+C
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48147006
    PDF
    Informe RoHS 48147006
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 48147006 | Hager España

      Imagen del producto 48147006

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 48147006 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 48147006

      Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, antracita

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager España

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Imagen Manual en-GB 2024-09-16 | Hager España

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Imagen Manual es-ES 2024-09-16 | Hager España

      Manual es-ES 2024-09-16

      PDF
      2,88 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      47387006 - SCHUKO con portaet. K.x antracita
      47387006
      SCHUKO con portaet. K.x antracita
      Precio de venta
      20,88 €
      / uni. *
      20,88 €
      / uni. *
    • 2
      41097006 - Toma SCHUKO con LED de orientación, K.1, antracita
      41097006
      Toma SCHUKO con LED de orientación, K.1, antracita
      Precio de venta
      114,50 €
      / uni. *
      114,50 €
      / uni. *
    • 3
      17197006 - Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, antracita
      17197006
      Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, antracita
      Precio de venta
      6,77 €
      / uni. *
      6,77 €
      / uni. *
    • 4
      17197009 - Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, blanco polar
      17197009
      Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, blanco polar
      Precio de venta
      6,57 €
      / uni. *
      6,57 €
      / uni. *
    • 5
      48147009 - Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, blanco polar
      48147009
      Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, blanco polar
      Precio de venta
      103,17 €
      / uni. *
      103,17 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U