The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • 14311606
    EAN
    4011334298878
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • IP44 empo­t­rada
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Ver más

    Tapa central transm. antracita 14311606

    Precio de venta
    17,24 €
    / uni. *
    17,24 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa central transm. antracita

    14311606

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      13,90 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x, Q.x, S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14311606
    PDF
    Informe RoHS 14311606
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 14311606 | Hager España

      Imagen del producto 14311606

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 14311606 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 14311606

      Tapa central transm. antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXD744T - Gallery Tapa Video 2M Aluminio
      WXD744T
      Gallery Tapa Video 2M Aluminio
      Precio de venta
      6,20 €
      / uni. *
      6,20 €
      / uni. *
    • 2
      WXD202B - Gallery Tapa 2M multimedia
      WXD202B
      Gallery Tapa 2M multimedia
      Precio de venta
      1,99 €
      / uni. *
      1,99 €
      / uni. *
    • 3
      WXD205B - Gallery Tapa 1M RJ45
      WXD205B
      Gallery Tapa 1M RJ45
      Precio de venta
      6,58 €
      / uni. *
      6,58 €
      / uni. *
    • 4
      WXD201B - Gallery Tapa 1M multimedia
      WXD201B
      Gallery Tapa 1M multimedia
      Precio de venta
      3,44 €
      / uni. *
      3,44 €
      / uni. *
    • 5
      16516059 - Tecla relieve Q.x blanco polar
      16516059
      Tecla relieve Q.x blanco polar
      Precio de venta
      25,11 €
      / uni. *
      25,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U