Tapa puls. y lámp. E10 K.x bpb 11657009
Precio de venta
8,49 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
WDE5101
Pulsador NA portalámparas
9,63 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 37 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de portalámparasE10
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Diámetro de abertura27,20 mm
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
-
EtiquetaSin portaetiqueta
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosK.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 11657009
Tapa puls. y lámp. E10 K.x bpb
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas