- Tecnología de comunicación - berker S.1
- Tecnología de comunicación - berker B.3
- Tecnología de comunicación - berker B.7
- Tecnología de comunicación - berker Q.1
- Tecnología de comunicación - berker Q.3
- Tecnología de comunicación - berker Q.7
- Tecnología de comunicación - berker K.1
- Tecnología de comunicación - berker K.5
- Tecnología de comunicación - berker R.1
- Tecnología de comunicación - berker R.3
- Tecnología de comunicación - berker R.8
- Tecnología de comunicación - Serie 1930
- Tecnología de comunicación - Serie Glas
- Tecnología de comunicación - Serie R.classic
- Ver más
Toma altavoz simple antracita WDF4800AT1
Precio de venta
28,78 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (24)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma de altavoz
-
Sección máxima del conductor10 - 10 mm²
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad45 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar32 mm
-
Profundidad del montaje32 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra
Equipo
-
ApantalladoNo
-
Con protección contra el polvoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosA.8, Berker S.x/B.x, C.8, K.x, Q.x, R.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WDF4800AT1
Toma altavoz simple antracita
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Más descargas