Tapa central para toma TAE y altavoz, Q.x, antracita 10336086
EAN
4011334379485
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
10,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeTAE
Dimensiones
-
Anchura59 mm
-
Altura59 mm
-
Profundidad12 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
Series relacionadasBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-24
PDF254,45 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-10-27
PDF152,92 kB
Más descargas