Tapa jacks Krone antracita 14641606
EAN
4011334301288
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
27,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Dimensiones
-
Anchura71 mm
-
Altura71 mm
-
Profundidad30 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaPortaetiqueta encajable en el anillo intermedio adecuado
-
SalidaCon salida oblicua de 30°
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas