The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.1
    • 11547106
    EAN
    4011334298328
    Cantidad
    10 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.1

    Anillo ad. con tapa K.x antracita 11547106

    Precio de venta
    20,16 €
    / uni. *
    20,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Anillo ad. con tapa K.x antracita

    11547106

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      55,80 mm
    • Anchura
      70,70 mm
    • Profun­didad
      11 mm
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11547106
    PDF
    Informe RoHS 11547106
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11547106 | Hager España

      Imagen del producto 11547106

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11547106 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11547106

      Anillo ad. con tapa K.x antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      11677009 - Tapa piloto, lámp. E14 K.x pb
      11677009
      Tapa piloto, lámp. E14 K.x pb
      Precio de venta
      6,23 €
      / uni. *
      6,23 €
      / uni. *
    • 2
      10107200 - Kit sellado tomas Schuko K.x,Q.x
      10107200
      Kit sellado tomas Schuko K.x, Q.x
      Precio de venta
      9,90 €
      / uni. *
      9,90 €
      / uni. *
    • 3
      10457109 - Tapa ciega atorn. K.x bl. polar,brillo
      10457109
      Tapa ciega atorn. K.x bl. polar, brillo
      Precio de venta
      19,03 €
      / uni. *
      19,03 €
      / uni. *
    • 4
      10457006 - Tapa ciega s/garras K.x antracita
      10457006
      Tapa ciega s/garras K.x antracita
      Precio de venta
      17,21 €
      / uni. *
      17,21 €
      / uni. *
    • 5
      11547109 - Anillo ad. c/tapa K.x bl. polar,brillo
      11547109
      Anillo ad. c/tapa K.x bl. polar, brillo
      Precio de venta
      15,36 €
      / uni. *
      15,36 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U