The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.1
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.1
    • 11547109
    EAN
    4011334274513
    Cantidad
    10 Piezas
    • Productos comple­men­ta­rios - berker K.1

    Anillo ad. c/tapa K.x bl. polar,brillo 11547109

    Precio de venta
    15,36 €
    / uni. *
    15,36 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Anillo ad. c/tapa K.x bl. polar,brillo

    11547109

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Dimen­siones
    • Altura
      55,80 mm
    • Anchura
      70,70 mm
    • Profun­didad
      11 mm
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11547109
    PDF
    Informe RoHS 11547109
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 11547109 | Hager España

      Imagen del producto 11547109

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 11547109 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 11547109

      Anillo ad. c/tapa K.x bl. polar,brillo

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      10457006 - Tapa ciega s/garras K.x antracita
      10457006
      Tapa ciega s/garras K.x antracita
      Precio de venta
      17,21 €
      / uni. *
      17,21 €
      / uni. *
    • 2
      11677009 - Tapa piloto, lámp. E14 K.x pb
      11677009
      Tapa piloto, lámp. E14 K.x pb
      Precio de venta
      6,23 €
      / uni. *
      6,23 €
      / uni. *
    • 3
      10457106 - Tapa ciega atorn. K.x antracita
      10457106
      Tapa ciega atorn. K.x antracita
      Precio de venta
      20,64 €
      / uni. *
      20,64 €
      / uni. *
    • 4
      10457109 - Tapa ciega atorn. K.x bl. polar,brillo
      10457109
      Tapa ciega atorn. K.x bl. polar, brillo
      Precio de venta
      19,03 €
      / uni. *
      19,03 €
      / uni. *
    • 5
      10457009 - Tapa ciega s/garras K.x bl.polar,brill
      10457009
      Tapa ciega s/garras K.x bl.polar, brill
      Precio de venta
      15,36 €
      / uni. *
      15,36 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U