![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa con. red. XLR serie D bl. brillo 141202
EAN
4011334226925
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,53 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesConectores jack y Speakon
Dimensiones
-
Corte Ø23.6 mm
-
Distancia vertical24 mm
-
Distancia horizontal19 mm
-
Distancia de tornillos (horizontal/vertical)19 / 24 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñoblanco
-
ColorBlanco
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiebrillante
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteCon placa de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoSISTEMA DE PLACAS CENTRALES
-
SerieS.1 ; Berker K.1 ; ARSYS
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
Más descargas