![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa puls. y lámp. E10 K.x acero 11657004
EAN
4011334276029
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
12,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Dimensiones
-
Corte Ø27.2 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAcero inoxidable
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaPara los botones de pulsadores, lámparas LED, lámparas de neón y tapas, véase "Productos complementarios".
Documentos
Más descargas