Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, aluminio 17207203
EAN
4011334437406
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
25,73 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
714134
Mecanismo SCHUKO
6,23 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 36 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourAluminio
-
MaterialTermoplástico
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura55 mm
-
Profundidad24 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 17207203
Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of conformity
dc24-1016
PDF305,61 kB
Más descargas