The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.5
    • Tomas de corriente - berker K.5
    • 17197003
    EAN
    4011334437260
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tomas de corriente - berker K.5

    Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, aluminio 17197003

    Precio de venta
    11,93 €
    / uni. *
    11,93 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, aluminio

    17197003

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Dimen­siones
    • Altura
      70 mm
    • Anchura
      55 mm
    • Profun­didad
      24 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Placa central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 17197003
    PDF
    Informe RoHS 17197003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 17197003 | Hager España

      Imagen del producto 17197003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 17197003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 17197003

      Tapa SCHUKO, K.5, prot inf, aluminio

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      379,87 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      48147009 - Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, blanco polar
      48147009
      Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, K.x, blanco polar
      Precio de venta
      103,17 €
      / uni. *
      103,17 €
      / uni. *
    • 2
      41097003 - Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, aluminio
      41097003
      Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, aluminio
      Precio de venta
      116,54 €
      / uni. *
      116,54 €
      / uni. *
    • 3
      47387004 - Toma SCHUKO con portaetiquetas, K.5, aluminio
      47387004
      Toma SCHUKO con portaetiquetas, K.5, aluminio
      Precio de venta
      24,27 €
      / uni. *
      24,27 €
      / uni. *
    • 4
      17207203 - Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, aluminio
      17207203
      Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, K.x, prot inf, aluminio
      Precio de venta
      26,76 €
      / uni. *
      26,76 €
      / uni. *
    • 5
      17197015 - Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, rojo
      17197015
      Tapa SCHUKO, K.1, prot inf, rojo
      Precio de venta
      7,12 €
      / uni. *
      7,12 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U