![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa toma TV 4 sal. tornillo bpm 14831909
EAN
4011334227250
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
5,38 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidasCon 2 salidas SAT adicionales (terminales F)
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate/satinado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoSISTEMA DE PLACAS CENTRALES
-
SerieS.1, B2, Berker B.7, Berker Q.1, Berker Q.3
Documentos
Más descargas