Tapa salida cable S/B bl.polar,mate • 10191909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • berker S.1
  • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
  • 10191909

Tapa salida cable S/B bl.polar,mate

10191909

10191909 - Tapa salida cable S/B bl.polar,mate
  • Series de meca­nismos

Tapa salida cable S/B bl.polar,mate 10191909

EAN
4011334220220
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
6,34 €
/ uni. *
6,34 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
4468
4468
Salida de cables con espacio adicional
11,85 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
4470
4470
Salida de cables
14,36 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Completa tu sistema

Características técnicas

Dimen­siones
  • Anchura
    55 mm
  • Altura
    55 mm
  • Profun­didad
    20 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Texto
  • Etiqueta
    Sin portae­tiqueta
  • Salida
    Con una salida por la parte infe­rior
  • Series rela­cio­nadas
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 10191909 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 10191909 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 10191909 | Hager España

    Imagen del producto 10191909

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of conformity | Hager España

    EU Declaration of conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-11-28

    PDF
    277,73 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    48038989 - Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar brillo
    48038989
    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar brillo
    Precio de venta
    79,22 €
    / uni. *
    79,22 €
    / uni. *
  • 2
    48031909 - Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar mate
    48031909
    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar mate
    Precio de venta
    79,22 €
    / uni. *
    79,22 €
    / uni. *
  • 3
    48038982 - Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco brillo
    48038982
    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco brillo
    Precio de venta
    79,22 €
    / uni. *
    79,22 €
    / uni. *
  • 4
    48031606 - Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, antracita
    48031606
    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, antracita
    Precio de venta
    82,50 €
    / uni. *
    82,50 €
    / uni. *
  • 5
    48031404 - Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, aluminio
    48031404
    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, aluminio
    Precio de venta
    82,50 €
    / uni. *
    82,50 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U