Tapa toma telf./red S/B alumino 14071404
EAN
4011334222118
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
11,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeUAE/IAE (ISDN)
Dimensiones
-
Anchura55 mm
-
Altura55 mm
-
Profundidad16,60 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
SalidaCon salida oblicua de 45°
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Más descargas