Tapa salida cable S/B bl. brillo 10198982
EAN
4011334277002
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
5,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Anchura55 mm
-
Altura55 mm
-
Profundidad20 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL1013
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
SalidaCon una salida por la parte inferior
-
Series relacionadasBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información