Anillo ad. con tapa K.x acero 11547104

EAN
4011334284260
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
29,69 €
/ uni. *

Características técnicas

Puerta, tapa
  • Tapa con bisagra
    Tapa con bisagra bloqueada al abrirse en la posición final
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Metal mateado
  • Material
    Acero inoxidable
Equipo
  • Placas centrales
    Para placas centrales de otros fabricantes con dimensiones externas de 50 × 50 mm
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
Instrucciones
  • Texto de notas folleto Tecnología de comunicación
    La tapa con bisagra alta con abertura es adecuada como tapa con el conector insertado para las versiones TAE y 45° UAE.
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.