Tapa tarjetero K.x acero 16417104
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
ColourAcero inoxidable
-
Código RAL9022
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialAcero inoxidable, Termoplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
-
InscripciónCon inscripción "Hotelcard"
-
Tipo de montajeFijación de conectores
-
Ventana de control / salida de luzSí
-
Tiene campo de etiquetadoNo
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBManual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBManual de instalación en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBManual de instalación es-ES, it-IT 2014-05-28
PDF780,60 kBManual de instalación es-ES, it-IT 2020-11-13
PDF897,78 kBManual de instalación es-ES 2018-02-19
PDF650,88 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF335,19 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-27
PDF192,31 kB